SK U/3,8 P6,2 WH CUS - Bandes de repérage
0825142

Bandes de repérage, Feuille, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, hauteur du champ de texte: 3,8 mm, largeur du champ de texte: 186 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles