SK U/2,8 P3,81 WH CUS - Bandes de repérage
0825138

Bandes de repérage, Feuille, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 3,81 mm, hauteur du champ de texte: 2,8 mm, largeur du champ de texte: 186 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles