SK 2,8 REEL P3,5 WH CUS - Carte de marquage
0825121

Carte de marquage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 3,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères SK ... individuellement selon vos besoins
Parfait pour le repérage de connecteurs MINICONNEC
La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.