ZBF 19,7 CUS
-
Ruban de repérage ZB, plat
0825021
Ruban de repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 19,7 mm, Nombre d'étiquettes: 5, hauteur du champ de texte: 19,7 mm, largeur du champ de texte: 5,15 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le système de repérage ZBF avec rainure de repérage plate permet de repérer les blocs de jonction et modules électroniques
D'autres pas sont disponibles sur demande.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.