WML 6 (13X13)R CUS - Repère de câble
0824886

Repère de câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 4 ... 6,1 mm, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 6,1 mm, hauteur du champ de texte: 13 mm, largeur du champ de texte: 13 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Toutes les étiquettes pour repères de câbles WML ... peuvent également être livrées avec le repérage souhaité par le client.