UC-WMC 3,1 (30X4) GN CUS - Repère pour conducteur
0824721

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, vert, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 1,9 ... 3,1 mm, type de montage: clipsage, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 30 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

La gamme de repérage UniCard UC-WMC ... offre des repères pour le repérage imperdable de lignes de commande et même de câbles gainés de diamètre important.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Le format veille automatiquement à une impression précise
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
Montage à une main
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Deux surfaces de repérage toujours lisibles
Montage par enclipsage même après le câblage