UC-TM 12 RD CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0824617
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 12 mm, Nombre d'étiquettes: 40, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 11,45 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La gamme de repérage UniCard UC-TM ... offre des repères pour les produits avec des rainures de repérage élevées.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
Le format veille automatiquement à une impression précise