TMT 8 R CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0824494
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, hauteur du champ de texte: 8,15 mm, largeur du champ de texte: 6,35 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La gamme de repérage TMT offre des repères pour tous les produits dotés d'une rainure de repérage élevée et plate
Les rubans de repérage perforés se séparent et se placent facilement à l'aide de l'outil fourni.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT ... individuellement selon vos besoins