TMT 4 R CUS - Repères pour blocs de jonction
0824476

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, hauteur du champ de texte: 4,15 mm, largeur du champ de texte: 6,35 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La gamme de repérage TMT offre des repères pour tous les produits dotés d'une rainure de repérage élevée et plate
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT ... individuellement selon vos besoins
Les rubans de repérage perforés se séparent et se placent facilement à l'aide de l'outil fourni.