ESL 24X4 CUS - Ruban d'étiquettes
0824398

Ruban d'étiquettes, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: insertion, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 24 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

ESL 24x4, étiquette enfichable blanche, pour le marquage des porte-repères des borniers KLM 1 et des porte-repères des câbles LM
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables ESL 24x4 s'intègrent parfaitement dans les porte-repères des borniers KLM 1 et les porte-repères des câbles LM
Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking »