LM - Porte-repères pour câbles
1004377

Porte-repères pour câbles, vierge, plage de diamètre de câble: 1 ... 12 mm, type de montage: Montage avec collier serrant, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 24 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Une étiquette est insérée dans le cache de protection pour protéger le repérage de la saleté.
Repère de câbles en plastique pour l'identification et le regroupement de conducteurs et de câbles à l'intérieur