EML (51X12,5)R TR CUS
-
Etiquette
0824334
Etiquette, à commander : sous forme de ligne, transparent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 12,5 mm, largeur du champ de texte: 51 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères autocollants pour appareils EML ... conviennent particulièrement au marquage des différents équipements électriques, dans le domaine de la construction d’automates, d’installations et d’armoires électriques
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EM ... individuellement selon vos besoins
Un grand nombre de repères de différentes tailles et couleurs est disponible pour permettre une conception individuelle