BN-ZB 7,5/WH CUS - Ruban Zack de picots de repérage
0824278

Ruban Zack de picots de repérage, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 7,5 mm, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles