BMK 38X11 YE CUS
-
Feuille d'étiquettes en tissu
0824233
Feuille d'étiquettes en tissu, à commander : feuille à feuille, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 88, hauteur du champ de texte: 38 mm, largeur du champ de texte: 11 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Disponibles dans différentes dimensions
Étiquettes autocollantes pour le repérage à la main ou au traceur
Fixation sûre même sur les surfaces bombées, irrégulières ou en angle
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMK ... individuellement selon vos besoins.