PATG 5/30
   - 
  Repères pour fils
    
      0822482
      
      
    
  
      Repères pour fils, transparent, vierge, plage de diamètre de câble: 10 ... 14 mm, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 30 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le repérage est réalisé avec les étiquettes UC-WMT ..., UCT-WMT ... et EMT ... appropriées
        Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
        Le manchon PATG ... est un porte-repère imperdable.
        Les conducteurs d'un diamètre de 0,6 mm ... 50 mm peuvent ainsi être repérés.