EMLP 24 (30X12) SR - Etiquette en plastique avec perçage
0822330

Etiquette en plastique avec perçage, Carte, argent, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 8, hauteur du champ de texte: 12 mm, largeur du champ de texte: 30 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
Esthétique parfaite
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins
Pour le repérage de composants, d'appareils et de boutons
Facilement repérable à l'aide du traceur CMS‑P1‑PLOTTER
Résistance élevée aux influences mécaniques et chimiques