UC-WMC 3,1 (30X4) YE - Repère pour conducteur
0819644

Repère pour conducteur, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 1,9 ... 3,1 mm, type de montage: clipsage, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 30 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Avec leur forme de planches uniformes, les repères s'impriment rapidement et simplement avec les systèmes d'impression BLUEMARK
La gamme de repérage UniCard UC-WMC ... offre des repères pour le repérage imperdable de lignes de commande et même de câbles gainés de diamètre important.
Le format veille automatiquement à une impression précise
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
Montage à une main
Deux surfaces de repérage toujours lisibles
Montage par enclipsage même après le câblage
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes