Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

P-PEN - Stylo à usage unique, non rechargeable
0815211

Stylo à usage unique, non rechargeable, pour le repérage manuel, utilisable également avec l'adaptateur P‑PEN ADAPTER pour un repérage au traceur, épaisseur du trait 0,1 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les stylos pour traceur sont disponibles en deux versions : à usage multiple ou unique
Gamme de produits de stylos pour traceur, d'encre et de liquide nettoyant adaptés pour le traceur CMS‑P1‑PLOTTER
Résistance à l'effacement et esthétique parfaite
Stylos pour le repérage de qualité d'un produit