ZB 5/WH-100:UNBD. SO:MOLDED - Ruban de repérage ZB
0809557

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 1000, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 5,15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles