BMKL 26,8X6,8 WH - Feuille d'étiquettes DIN-A4
0807106

Feuille d'étiquettes DIN-A4, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 228, hauteur du champ de texte: 6,8 mm, largeur du champ de texte: 26,8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Ces étiquettes ont été spécialement conçues pour les imprimantes laser.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMKL ... individuellement selon vos besoins.
Impression possible avec toutes les imprimantes laser courantes
Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking »
Pour réaliser des étiquettes personnalisées, des feuilles de repérage non poinçonnées SK-U ... sont disponibles