Embout de câble fendu Passe-câbles fendus pour câbles prééquipés d'un diamètre de 22 mm ...223 mm, utilisables avec les cadres d'étanchéité CES.
CES-LTPG-GY-23
-
Embout de câble
0801696
Embout de câble, grand, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 22 mm ... 23 mm, matériau: SEBS (exempt d'halogène), coloris: gris, longueur: 53 mm, largeur: 39 mm, hauteur: 17 mm