CES-B24-SFFS-PLBK
-
Cadre d'étanchéité
0801658
Cadre d'étanchéité, avec verrouillage, design: B24, Nombre de joints pour câbles (petit): 10, matériau: PA (exempt d'halogène), coloris: noir, longueur: 147 mm, largeur: 58 mm, hauteur: 20 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | Vis de fixations non fournies. La largeur maximale de la découpe murale peut être de 51 mm (au lieu de 35 mm comme pour les connecteurs industriels à usage intensif). |
| Type de produit | Cadre pour passe-câbles |
| Type | B24 |
| Type de cadre | Cadre d'étanchéité |
| Couple de serrage | 2 Nm ... 4 Nm (Vis de verrouillage) |
| 1,8 Nm (Vis de fixation, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 58 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur | 147 mm |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 32 mm |
| Distance verticale entre les trous de perçage | 130 mm |
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
| Dimensions de montage | |
| Largeur découpe de montage | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 113 mm |
| Matériau | PA (exempt d'halogène) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Nombre de joints pour câbles | 2 ... 10 (Petits joints, suivant le nombre de grands joints montés) |
| 0 ... 2 (Grands joints, suivant le nombre de petits joints montés) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP54 |
| IP65 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C (statique) |
| Instructions de montage | Vis de verrouillage M4 avec tête à six pans creux de 3 mm, couple de serrage 3 ... 4 Nm, 1 grand passe-câble prend la place de 4 petits, vis de fixation M4 (ISO 4762/DIN 912), couple de serrage 1,8 Nm |
| Poser le joint plat ci-joint entre le mur et le cadre d'étanchéité dans le cas d'un montage mural. IP54 : montage vertical du cadre d'étanchéité / montage horizontal du cadre d'étanchéité (sens de sortie du câble vers le bas). IP65 : utilisation du manchon conique CES-SRC-BK / CES-LRC-BK et montage vertical / montage horizontal (sens de sortie du câble vers le bas) du cadre d'étanchéité directement sur la paroi du boîtier, et utilisation d'un collier serrant large de 3,6 mm (par ex. article 3240744). |
| Référence | 0801658 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7CAX |
| Product key | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674140 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 198,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 173,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000211 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,675 kg CO2e |
Produits compatibles
-
CES-B24-WRG-BK - Joint plat 0801727
-
CES-SFFS-H - Vis 0801728
-
CES-B24-SF-PLBK - Cadre à clipser 0801647
-
CES-STPG-GY-2 - Embout de câble 0801672
-
CES-STPG-GY-3 - Embout de câble 0801673
-
CES-STPG-GY-4 - Embout de câble 0801674
-
CES-STPG-GY-5 - Embout de câble 0801675
-
CES-STPG-GY-6 - Embout de câble 0801676
-
CES-STPG-GY-7 - Embout de câble 0801677
-
CES-STPG-GY-8 - Embout de câble 0801679
-
CES-STPG-GY-9 - Embout de câble 0801680
-
CES-STPG-GY-10 - Embout de câble 0801682
-
CES-STPG-GY-11 - Embout de câble 0801683
-
CES-STPG-GY-12 - Embout de câble 0801684
-
CES-STPG-GY-13 - Embout de câble 0801685
-
CES-STPG-GY-14 - Embout de câble 0801686
-
CES-STPG-GY-15 - Embout de câble 1410521
-
CES-STPG-GY-16 - Embout de câble 1410534
-
CES-STPG-GY-17 - Embout de câble 1410547
-
CES-LTPG-GY-15 - Embout de câble 0801687
-
CES-LTPG-GY-16 - Embout de câble 0801688
-
CES-LTPG-GY-17 - Embout de câble 0801689
-
CES-LTPG-GY-18 - Embout de câble 0801690
-
CES-LTPG-GY-19 - Embout de câble 0801691
-
CES-LTPG-GY-20 - Embout de câble 0801692
-
CES-LTPG-GY-21 - Embout de câble 0801693
-
CES-LTPG-GY-22 - Embout de câble 0801695
-
CES-LTPG-GY-23 - Embout de câble 0801696
-
CES-LTPG-GY-24 - Embout de câble 0801697
-
CES-LTPG-GY-25 - Embout de câble 0801698
-
CES-LTPG-GY-26 - Embout de câble 0801699
-
CES-LTPG-GY-27 - Embout de câble 0801700
-
CES-LTPG-GY-28 - Embout de câble 0801701
-
CES-LTPG-GY-29 - Embout de câble 0801702
-
CES-LTPG-GY-30 - Embout de câble 0801703
-
CES-LTPG-GY-31 - Embout de câble 0801705
-
CES-LTPG-GY-32 - Embout de câble 0801706
-
CES-LTPG-GY-33 - Embout de câble 0801707
-
CES-STPG-GY-2X3 - Embout de câble 1410424
-
CES-STPG-GY-2X4 - Embout de câble 1410438
-
CES-STPG-GY-2X5 - Embout de câble 0801708
-
CES-STPG-GY-2X6 - Embout de câble 0801709
-
CES-STPG-GY-2X7 - Embout de câble 1410110
-
CES-STPG-GY-2X8 - Embout de câble 1410123
-
CES-STPG-GY-2X9 - Embout de câble 1410440
-
CES-STPG-GY-4X3 - Embout de câble 0801710
-
CES-STPG-GY-4X4 - Embout de câble 0801711
-
CES-STPG-GY-4X5 - Embout de câble 1410136
-
CES-STPG-GY-4X6 - Embout de câble 1410149
-
CES-SRG-BK-2 - Embout de câble 0801635
-
CES-SRG-BK-3 - Embout de câble 0801633
-
CES-SRG-BK-4 - Embout de câble 0801632
-
CES-SRG-BK-5 - Embout de câble 0801630
-
CES-SRG-BK-6 - Embout de câble 0801628
-
CES-SRG-BK-7 - Embout de câble 0801627
-
CES-SRG-BK-8 - Embout de câble 0801625
-
CES-SRG-BK-9 - Embout de câble 0801622
-
CES-SRG-BK-10 - Embout de câble 0801620
-
CES-SRG-BK-11 - Embout de câble 0801618
-
CES-SRG-BK-12 - Embout de câble 0801617
-
CES-SRG-BK-13 - Embout de câble 0801616
-
CES-SRG-BK-14 - Embout de câble 0801615
-
CES-SRG-BK-15 - Embout de câble 1410563
-
CES-SRG-BK-16 - Embout de câble 1410576
-
CES-SRG-BK-17 - Embout de câble 1410589
-
CES-LRG-BK-15 - Embout de câble 0801619
-
CES-LRG-BK-16 - Embout de câble 0801621
-
CES-LRG-BK-17 - Embout de câble 0801624
-
CES-LRG-BK-18 - Embout de câble 0801626
-
CES-LRG-BK-19 - Embout de câble 0801629
-
CES-LRG-BK-20 - Embout de câble 0801631
-
CES-LRG-BK-21 - Embout de câble 0801634
-
CES-LRG-BK-22 - Embout de câble 0801637
-
CES-LRG-BK-23 - Embout de câble 0801638
-
CES-LRG-BK-24 - Embout de câble 0801639
-
CES-LRG-BK-25 - Embout de câble 0801640
-
CES-LRG-BK-26 - Embout de câble 0801643
-
CES-LRG-BK-27 - Embout de câble 0801644
-
CES-LRG-BK-28 - Embout de câble 0801646
-
CES-LRG-BK-29 - Embout de câble 0801648
-
CES-LRG-BK-30 - Embout de câble 0801650
-
CES-LRG-BK-31 - Embout de câble 0801653
-
CES-LRG-BK-32 - Embout de câble 0801654
-
CES-LRG-BK-33 - Embout de câble 0801656
-
CES-SRG-BK-2X3 - Embout de câble 1410398
-
CES-SRG-BK-2X4 - Embout de câble 1410408
-
CES-SRG-BK-2X5 - Embout de câble 0801657
-
CES-SRG-BK-2X6 - Embout de câble 0801664
-
CES-SRG-BK-2X7 - Embout de câble 1410084
-
CES-SRG-BK-2X8 - Embout de câble 1410097
-
CES-SRG-BK-2X9 - Embout de câble 1410411
-
CES-SRG-BK-4X3 - Embout de câble 0801665
-
CES-SRG-BK-4X4 - Embout de câble 0801666
-
CES-SRG-BK-4X5 - Embout de câble 1410107
-
CES-SRG-BK-4X6 - Embout de câble 1410152
-
CES-LRC-BK - Embout de câble 0801719
-
CES-LRG-BK - Capot aveugle 0801671
-
CES-SRC-BK - Embout de câble 0801718
-
CES-SRG-BK - Capot aveugle 0801670
-
CES-STPG-GY - Capot aveugle 0801715
-
CES-LTPG-GY - Capot aveugle 0801716
-
SF-M BH - Tournevis 1212070
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Vis 1212647
Avantages
Peut également être utilisé avec les découpes murales standard des connecteurs industriels à usage intensif
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem