Passe-câbles fendus pour câbles prééquipés d'un diamètre de 30 mm ...31 mm, utilisables avec les cadres d'étanchéité CES.
CES-LRG-BK-31
-
Embout de câble
0801653
Embout de câble, grand, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 30 mm ... 31 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 53 mm, largeur: 39 mm, hauteur: 17 mm