Embout de câble fendu
    
  
  CES-SRG-BK-11
   - 
  Embout de câble
    
      0801618
      
      
    
  
      Embout de câble, petit, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 10 mm ... 11 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm