UCT-WMT (15X4) YE CUS - Repérage des conducteur
0801531

Repérage des conducteur, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 50, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles