WMS 2,4 (EX4)R BK CUS - Gaine thermorétractable
0800725

Gaine thermorétractable, Rouleau, noir, plage de diamètre de câble: 0,8 ... 2,4 mm: défini par l'utilisateur, perforé ou découpé, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 30000 mm, largeur du champ de texte: 4 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Certaines étiquettes ne peuvent être commandées qu'avec une longueur de 30 mm maximum
UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531