ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - Ruban de repérage ZB
0800271

Ruban de repérage ZB, Planche, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue 1 ... 120, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 120, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 4,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles