AB3/SS
-
Support
0800086
Support, matériau: PA, type de montage: Montage direct, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Support |
Nombre de pôles | 3,00 |
Intensité nominale IN | 0 A |
Dessin coté |
|
Diamètre | 4,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Composants | exempt de silicone et d’halogène |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | Montage direct |
Référence | 0800086 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE7113 |
Product key | BE7113 |
GTIN | 4046356613774 |
Poids par pièce (emballage compris) | 9,15 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 8,21 g |
Numéro du tarif douanier | 85472000 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400607 |
ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Barre de neutre 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Barre de neutre 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Barre omnibus de N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Barre omnibus de N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Barre omnibus de N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Barre omnibus de N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Barre omnibus de N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Barre omnibus de N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Barre omnibus de N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Barre omnibus de N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Barre omnibus de N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Barre omnibus de N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Barre omnibus de N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Barre omnibus de N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Barre omnibus de N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Barre omnibus de N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Barre omnibus de N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barre omnibus de N 0402006
-
NLS-CU 6/ 6 SN 2000MM - Barre omnibus de N 0402019
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem