DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 - Embase traversante
0710235

Embase traversante, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 8, gamme d'articles: DFK-MSTB 2,5/..-GF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Connexion à souder/à languettes pour clips, montage: Montage direct, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 9,3 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
Un choix en toute liberté : raccordement soudé fixe ou raccordement par clips normalisé
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum