CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 65 A | 22 - 6 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19870911Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
150 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 6 |