CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 25 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 50 A | 26 - 8 | ||
E | ||||
1000 V | 50 A | 26 - 8 |