TCP 5/DC32V - Disjoncteur de protection d'appareils thermique
0700005

Disjoncteur de protection d'appareils thermique, 1-pôles, intensité nominale: 5 A, tension nominale: 32 V, courbe de déclenchement typique: thermique, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, courant de référence: 5 A

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Remise en service rapide sans pièce détachée après une panne grâce la capacité de redémarrage
Rééquipement facile des installations avec des fusibles plats automobiles grâce à un modèle de connecteur identique
Identification facile de l'intensité nominale par marquage de couleur