W 80/ 80-FK1,5/FS(6-2,8-0,8)
-
Matrice de connexion
0613015
Matrice de connexion, type de raccordement: Raccordement par clips, type de montage: Montage mural, nombre de pôles: 80, coloris: vert
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction de brassage |
Nombre de pôles | 80 |
Nombre de connexions | 240 |
Nombre de rangées | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Nombre de raccordements par étage | 240 |
Type de raccordement | Raccordement par clips |
Raccordement par clips | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
Int. nom. | 10 A (L'indication de la valeur du courant pour les connexions à languettes pour clips selon EN 61210 dépend notamment de la taille nominale, du matériau et de l'isolant du clip ainsi que de la section du conducteur.) |
Courant de charge maximal | 10 A |
Tension nominale | 400 V (L'indication de la valeur de la tension pour les connexions à clips selon EN 61210 dépend notamment de la grandeur nominale, du matériau et de l'isolant du clip ainsi que de la section du conducteur.) |
Dessin coté |
|
Largeur | 146 mm |
Hauteur | 38 mm |
Longueur | 164 mm |
Coloris | vert |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA/F |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Type de montage | Montage mural |
Rack de 19" |
Référence | 0613015 |
Conditionnement | 4 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | BE6212 |
GTIN | 4017918003203 |
Poids par pièce (emballage compris) | 727,675 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 727,675 g |
Pays d'origine | PL |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Connecteur 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Connecteur 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Connecteur 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Connecteur 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240056
-
PT/FS 2,8 - Manchon isolant 1406700
-
PT/FS 6,3 - Manchon isolant 0604707
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem