MXK 4 BU - Blocs de jonction simple
0561028

Blocs de jonction simple, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles