LR
Identifiant de lhomologation: LR2420186TACSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 6 - 1/0 | |||
C | ||||
600 V | 6 - 1/0 | |||
D | ||||
600 V | 6 - 1/0 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
6 - 1/0 | ||||
C | ||||
6 - 1/0 |
LR
Identifiant de lhomologation: LR2041789TA-02BV
Identifiant de lhomologation: 07774/E0 BVDNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001CTATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA99ATEX4487UcUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
6 - 1/0 |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExKEM06.0035UUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
6 - 1/0 |