AB/SS-EX - Support
0404415

Support isolant avec 2 vis de fixation, utilisable au choix pour la barre omnibus 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles