Système d'impression à transfert thermique

Système dimpression à transfert thermique

Intuitif, compact et efficace

Imprimer sans effort : le système d'impression à transfert thermique s'installe en un tour de main et est facile à utiliser.

Retour Systèmes d'impression et de repérage

Catégories

Rechercher dans Système d'impression à transfert thermique

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes d'impression à transfert thermique vous permettent d'imprimer facilement et rapidement vos matériels de repérage. L'imprimante THERMOMARK CARD 2.0 traite les matériels sous forme de cartes et de planches. L'imprimante THERMOMARK ROLL 2.0 crée des marquages sous forme de rouleaux et de films sans fin. L'imprimante THERMOMARK ROLLMASTER convient parfaitement au traitement de gros volumes de commandes en tant qu'imprimante industrielle pour des rouleaux grand format.

En combinaison avec un grand choix de matériaux, vous recevrez alors un système de repérage complet, optimal et sur mesure pour toutes les applications.

Avantages

  • Fiabilité grâce à un procédé d'impression éprouvé et grande disponibilité
  • Facile à entretenir grâce à son fonctionnement sans maintenance
  • Qualité élevée : écriture claire, codes-barres, caractères à partir de 1,6 mm de hauteur
  • Appareils compacts et robustes

Imprimante à transfert thermique mobile THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME est la combinaison unique d’une technologie d’impression éprouvée et fiable, d’un logiciel de repérage intégré complet et d’une alimentation en énergie durable et indépendante du réseau. THERMOMARK PRIME est votre centre de repérage mobile et transportable. L’écran tactile, les rubans encreurs couleur encapsulés et la batterie interchangeable facilitent votre utilisation de l’imprimante directement sur site.

  • Saisie facile des données grâce à un logiciel de repérage intégré
  • Jusqu'à sept heures de fonctionnement grâce au pack batterie performant
  • Remplacement aisé des matériels et des rubans encreurs en moins de dix secondes
  • Large assortiment de matériels avec plus de 600 types de marqueurs destinés au marquage des applications les plus diverses
  • La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d’impression

THERMOMARK CARD 2.0 pour cartes

Limprimante THERMOMARK CARD 2.0 de Phoenix Contact imprime des cartes pour le repérage de blocs de jonction, conducteurs et câbles, mais aussi dappareils  

THERMOMARK CARD 2.0 imprime des étiquettes en plastique

L'imprimante THERMOMARK CARD 2.0 est la solution efficace pour imprimer des étiquettes en plastique au format carte et planche. La commande et l'installation de cette imprimante compacte sont très simples. Grâce au logiciel de planification et de repérage PROJECT complete ou à l'appli MARKING system, vous commandez directement la THERMOMARK CARD 2.0 et réalisez vos projets. La technologie éprouvée de l'impression par transfert thermique vous apporte une grande efficacité et permet une exploitation presque sans maintenance.

  • Repérage de qualité grâce à un traitement rapide
  • Utilisation facile
  • Intégration facile dans les structures informatiques existantes
  • Commande intuitive avec le logiciel de repérage PROJECT complete ou l'appli MARKING system de Phoenix Contact
  • Fonctionnement sans maintenance

THERMOMARK ROLL 2.0 pour rouleaux et films sans fin

THERMOMARK ROLL 2.0 de Phoenix Contact imprime des rouleaux et des films sans fin pour le repérage de blocs de jonction, conducteurs et câbles, mais aussi dappareils.  

THERMOMARK ROLL 2.0 imprime des rouleaux et des films sans fin

L'imprimante THERMOMARK ROLL 2.0 imprime des étiquettes et des gaines thermorétractables sous forme de rouleaux et de films sans fin pour le repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles et des appareils.

  • Repérage de qualité grâce à un traitement rapide
  • Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
  • Commande intuitive avec le logiciel de repérage PROJECT complete ou l'appli MARKING system de Phoenix Contact
  • Pour toutes les étiquettes et gaines thermorétractables
  • Concept d'utilisation simple avec saisie facile sur écran tactile
  • Connexion Ethernet et USB

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


De bonnes raisons de choisir la THERMOMARK CARD

Découvrez la THERMOMARK CARD !


De bonnes raisons de choisir la THERMOMARK ROLL

Découvrez la THERMOMARK ROLL !


De bonnes raisons de choisir la THERMOMARK ROLLMASTER

Découvrez la THERMOMARK ROLLMASTER !