Aussi étroits que des fusibles plats, mais réactivés en un seul tour de main.
Nos disjoncteurs d'appareils thermiques protègent de manière optimale les charges inductives contre les surcharges dans les systèmes de distribution. La fonction de commutation intégrée des disjoncteurs d'appareils permet une remise en marche immédiate et ainsi de raccourcir les périodes d'arrêt de votre installation.
Les disjoncteurs d'appareils thermiques sont normalement déclenchés via une bande métallique bilame. Cela signifie qu'en cas de panne, le bilame s'échauffe et coupe le circuit électrique.
Plus la surcharge est importante, plus le disjoncteur d'appareil thermique se déclenche rapidement.
Les appareils peuvent à nouveau être mis en marche à tout moment. Les disjoncteurs d'appareils thermiques sont disponibles en version enfichable.
Les domaines d'application typiques des disjoncteurs d'appareils thermiques sont les capteurs et actionneurs des installations.
Notamment : moteurs, éléments chauffants, ventilateurs et appareils avec courant de démarrage élevé.
Les plages de tension des disjoncteurs d'appareils thermiques s'élèvent au maximum à 250 V CA ou 65 V CC.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Équipements de protection – Disjoncteurs
"$pageName" sur