Homologation
Tension nominale UN
Type de fusible
Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 5 A, tension nominale: 32 V, largeur: 6 mm, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: marron clair
Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 7,5 A, tension nominale: 32 V, largeur: 6 mm, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: marron
Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 10 A, tension nominale: 32 V, largeur: 6 mm, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: rouge
Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 15 A, tension nominale: 32 V, largeur: 6 mm, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: bleu
Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 20 A, tension nominale: 32 V, largeur: 6 mm, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: jaune
Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 25 A, tension nominale: 32 V, largeur: 6 mm, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: blanc
Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 30 A, tension nominale: 32 V, largeur: 6 mm, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: vert clair
Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 40 A, tension nominale: 32 V, largeur: 6 mm, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: orange
Disjoncteur thermique, enfichable dans un bloc de jonction porte-fusibles à visser UK 6-FSI/C et bloc de jonction porte-fusibles à ressort ST 4-FSI/C
Disjoncteur thermique, enfichable dans un bloc de jonction porte-fusibles à visser UK 6-FSI/C et bloc de jonction porte-fusibles à ressort ST 4-FSI/C
"$pageName" sur