Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilé NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons
Coupe-profilé, pour découper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilé NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons, avec barre graduée métrique/pouce
Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilés NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, remplacement facile des poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons
Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilés NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, remplacement facile des poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons, avec barre graduée pouce/millimètre
Coupe-profilé, pour découper des profilés standards, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, avec barre graduée pouce/métrique
Coupe-goulotte, pour la coupe sans bavures de goulottes et leurs flasques, utilisable jusqu'à une largeur de 125 mm
Serre-joint PPS COMPACT pour fixer le coupe-profilés PPS COMPACT, broche en acier avec filet trapézoïdal et poignée en plastique
Coupe-profilés, pour couper les rails normalisés, NS 35/7,5 et NS 35/15
Barre graduée, version : pouces/métrique
Poinçon, pour perçages : 3,8 mm de diamètre
"$pageName" sur