Multitouch-Monitore

Monitore mit Touch-Funktion

Einfache Bedienung Ihres Industrie-PCs

Monitore mit Touchscreen sind die ideale Erweiterung zum Industrie-PC – Bedienen und Beobachten ohne Maus und Tastatur.

Zurück zu Industrie-PCs

Kategorien

Suchen in Multitouch-Monitore

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Benötigen Sie für Ihren Industrie-PC ein abgesetztes Mensch-Maschine-Interface? Dann sind Monitore mit Touchscreen von Phoenix Contact die passende Lösung. Die robusten Geräte setzen Sie direkt an der Maschine ein. Sie sorgen dank vielfältiger Schnittstellen für beste Anbindung zum Industrie-PC.

Ihre Vorteile

  • Projektiv-kapazitive Touchscreens für unterschiedliche Anwendungsbereiche
  • Hohe Schockbelastbarkeit und elektromagnetische Verträglichkeit durch robustes industrietaugliches Gehäuse
  • Große Kompatibilität dank offener IT-Standards und verschiedener Schnittstellen
  • Anwendung auch in rauesten Industrieumgebungen und in einem breiten Temperaturspektrum
  • Einfache Montage dank verschiedener Befestigungsbausätze und VESA 100-Halterung

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76