VL3 PPCS
-
Panel-PC
1644121
Konfigurierbarer Panel-PC mit 10,1"- und 12,1"-PCAP-Screenoptionen, Intel Atom® x6211E- oder x6413E-Prozessor, konfigurierbare RAM- und NVMe-Speicheroptionen. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten umfassen die Erweiterung des Massenspeichers sowie Anschlussmöglichkeiten wie WLAN und zusätzliche Ethernet-Ports.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Produkttyp | Panel-PC |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Gewicht | 3,7 kg (10"-Display) |
| 4,3 kg (12"-Display) | |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel Atom® x6211E 1.3 GHz |
| Intel Atom® x6413E 1.5 GHz | |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR4 |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Datenspeicher | 60 GB, 3D TLC |
| 120 GB, 3D TLC | |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| Kühlung | passiv |
| RAID-System | ohne RAID-System |
| Display | |
| Display-Typ | 25.7 cm / 10.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| Bildschirmauflösung | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
| Display-Format | 16:9 |
| Touch-Technologie | projektiv-kapazitiv (PCAP) |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| MTBF | 50000 Stunden |
| Farbpalette | 16,7 Mio. Farben |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC ±20 % |
| Stromaufnahme maximal | 2,44 A (24 V DC) |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Leistungsversorgung | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Schnittstellen | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Optionale Schnittstellen | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| 1 x COM (RS-232/422/485) | |
| 1 x M.2 2280, Key M für SATA 3 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1 x Micro-SIM | |
| Monitorausgang | 1x DP++ 1.4 |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I226-IT |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 263 mm / 200 mm / 73 mm (Maßangaben Außen, 10,1"-Version) |
| 302 mm / 229 mm / 73 mm (Maßangaben Außen, 12,1"-Version) | |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | 252 mm / 189 mm / (Einbauausschnitt, 10,1"-Display) |
| 292 mm / 219 mm / (Einbauausschnitt, 12,1"-Display) | |
| Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Frontplatte | Aluminium (natur eloxiert) |
| Material Gehäuse | Stahlblech |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 (Vorderseite (Frontplattenhalterung)) |
| IP30 (Rückseite/rundum, wenn VESA installiert ist) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 15g mit 11 ms Impulsdauer |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Montageart | Wandausschnitt |
| VESA-Halterung | |
| Halterungssystem | VESA MIS-D 100 C |
| Artikelnummer | 1644121 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DQ |
| Produktschlüssel | DRBAAB |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3 000 g |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
SI-RND-U1A - Datenschnittstelle 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindungskabel 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Leiterplatten-Steckverbinder 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Leiterplattenstecker 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Abdeckung 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Anbauflansch 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Stromversorgung 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Stromversorgung 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Stromversorgung 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Stromversorgung 2904600
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Speicher 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Speicher 1536236
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC-Wandler 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC-Wandler 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Softwarepaket 1766286
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batterie 1289761
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien