Industrie-Monitore

Touch-Monitore

Für Bedienkonzepte, bei denen Industrie-PC und Industriemonitor räumlich voneinander getrennt sind, bieten Ihnen unsere funktionalen Multitouch-Monitore die passende Lösung. Die robusten Geräte mit Industrie-Touchscreen setzen Sie direkt an der Maschine ein. Zahlreiche grafische Schnittstellen ermöglichen eine einfache Anbindung an jeden PC.

Go to Product Detail Page for item 1889950
FPM 238 IP69 - Monitor
FPM 238 IP69 - Monitor
1889950

Hygiene-Monitor mit 60.5 cm / 23.8"-TFT-Display (Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm), 1920 x 1080 Pixel (Full HD) im rundum geschlossenes Edelstahlgehäuse ohne Schrauben und Kanten. Mit Splitterschutzfolie.

Die Vorteile unserer Touch-Monitore

  • Projektiv-kapazitive Touchscreen-Monitore für unterschiedliche Anwendungsbereiche
  • Hohe Schockbelastbarkeit und elektromagnetische Verträglichkeit durch robustes industrietaugliches Gehäuse
  • Große Kompatibilität dank offener IT-Standards und verschiedener Schnittstellen
  • Anwendung auch in besonders rauen Industrieumgebungen und in einem breiten Temperaturspektrum
  • Montage als Fronteinbau oder über eine integrierte VESA 100-Vorrichtung
  • Einfache Touch- und Videosignalübertragung bis zu 90 m durch optionale KVM-Extender

Neuheiten

Rugged-WP-6000-Serie
VL3 FPM mit verschiedenen Display-Größen

Rugged Webpanels

Für anspruchsvolle Umgebungen

Die neue Rugged-WP-6000-Serie bietet robuste Webpanels für anspruchsvolle Umgebungen. Mit dem erweiterten Temperaturbereich, der hohen Schlagfestigkeit und der Sonnenlichtablesbarkeit sind sie ideal für robuste Bedienanwendungen im Außenbereich.

Hauptmerkmale

  • Erweiterter Temperaturbereich (-30 °C ... +65 °C)
  • Hohe Schlagfestigkeit (40g) und Vibrationen (5g)
  • Sonnenlichtlesbare Displays mit UV- und IR-Schutz
  • Reaktionsschnelle PCAP-Touchscreen-Displays von 7 bis 15,6"
  • Integrierter Bewegungs- und Umgebungslichtsensor

Ihre Vorteile

  • Robuste Hardware für raue Umgebungen mit 3 mm dickem Glas, größerem Kühlkörper und stärkerem Gehäuse
  • Offen und einsetzbar in jedem Third-Party-System
  • Bedienbar mit Handschuhen und für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet
  • Ideal für jede HTML5- oder Browser-basierte Visualisierung

Flachbild-Touch-Monitore

Für die Industrie

VL3 FPM sind Flachbildschirme und erweitern das VL3-Panel-PC-Portfolio. Diese Monitore vereinen das Aussehen, die Haptik und die mechanischen Eigenschaften der VL3 PPC- und xP 6000-HMIs und bieten im Vergleich zu den Monitoren der BL FPM-Serie erweiterte Anschlussmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

  • Große Auswahl an Display-Größen
  • Gleiches Erscheinungsbild wie die xP 6000-HMI-Panels und VL3-Panel-PCs
  • Gleiche mechanische Eigenschaften wie die xP 6000-HMI-Panels und VL3-Panel-PCs
  • Flexible Installation mit oder ohne Schaltschrank
  • Erweiterte Konnektivitätsoptionen

Ihre Vorteile

  • Gleiches Aussehen und gleiche Ausschnittmaße wie TP 6000-/WP 6000-HMIs und VL3-Panel-PCs
  • Verbesserte Anschlussmöglichkeiten, einschließlich 2 x USB-Ausgang und wahlweise VGA-, DP- oder HDMI-Signal
  • Handschuhbedienbar und geeignet für feuchte Umgebungsbedingungen

Valueline: Die neue Generation von Industrie-PCs

Weitere Informationen
Unsere HMIs und IPCs im Detail

Weitere Details wie technische Daten oder Informationen zu unserem Human-Machine-Interface- und Industrie-PC-Portfolio, können Sie im E-Paper einsehen.

E-Paper jetzt downloaden
Mann arbeitet mit HMIs und IPCs