Der Valueline VL3 FPM ist ein Flachbildschirm für industrielle Anwendungen und überall dort einsetzbar, wo der Bildschirm weiter entfernt aufgestellt werden soll.
VL3 FPM 238
-
Monitor
1580713
Der VL3 FPM 238 ist ein Touch-Flachbildschirm für industrielle Anwendungen mit 23,8 Zoll, 1920 x 1080, Schutzart IP66 und Optik und Maßangaben des WP 6.../TP 6... und VL3 PPC.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
23,8-Zoll-Display
DisplayPort-, VGA- und HDMI-Eingänge
2 x USB-Ports für Tastatur und Maus
Umgebungstemperatur im Betrieb von -20 °C ... 60 °C