Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Rack-PCs

Rack-PCs

Unsere Rack-PCs bieten Ihnen maximale Systemleistung für die Erfassung und Verarbeitung großer Datenmengen in der industriellen Automatisierung oder dem Machine-Learning im Maschinen- und Anlagenbau. Mit der Flexibilität, den Rackmount-PC applikationsspezifisch zu erweitern, erfüllen die Rack-Computer den universellen 19"-Industriestandard. Profitieren Sie von Komponenten der höchsten Leistungsklasse.

Die Vorteile unserer Rack-PCs

  • Zugeschnitten auf das 19"-Rack-Format mit 2 HE oder 4 HE
  • Passend für jede Anwendung dank skalierbarer, leistungsstarker und energieeffizienter Intel-Prozessoren
  • Erweiterbar durch PCI-/PCIe-Steckplätze
  • Hohe Systemverfügbarkeit und Datensicherheit dank RAID-Unterstützung (0/1/5/10)
  • Einfache Wartung durch zwei bzw. drei Hot-Swap-Laufwerke
  • Mehr Sicherheit dank abschließbarer Frontklappe

Valueline: Die neue Generation von Industrie-PCs

Neuheiten

VL3 FPM mit verschiedenen Display-Größen
Kompakte Panel PCs mit hochmoderner Prozessortechnologie

Flachbild-Touch-Monitore

Für die Industrie

VL3 FPM sind Flachbildschirme und erweitern das VL3-Panel-PC-Portfolio. Diese Monitore vereinen das Aussehen, die Haptik und die mechanischen Eigenschaften der VL3 PPC- und xP 6000-HMIs und bieten im Vergleich zu den Monitoren der BL FPM-Serie erweiterte Anschlussmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

  • Große Auswahl an Display-Größen
  • Gleiches Erscheinungsbild wie die xP 6000-HMI-Panels und VL3-Panel-PCs
  • Gleiche mechanische Eigenschaften wie die xP 6000-HMI-Panels und VL3-Panel-PCs
  • Flexible Installation mit oder ohne Schaltschrank
  • Erweiterte Konnektivitätsoptionen

Ihre Vorteile

  • Gleiches Aussehen und gleiche Ausschnittmaße wie TP 6000-/WP 6000-HMIs und VL3-Panel-PCs
  • Verbesserte Anschlussmöglichkeiten, einschließlich 2 x USB-Ausgang und wahlweise VGA-, DP- oder HDMI-Signal
  • Handschuhbedienbar und geeignet für feuchte Umgebungsbedingungen

Kompakte Panel PCs

Einsatz hochmoderner Prozessortechnologie

VL3 PPCS sind eine Erweiterung des VL3-Panel-PC-Portfolios. Sie kombinieren das Aussehen, die Haptik und die mechanischen Eigenschaften der xP 6000-HMIs mit der Technologie der VL3 UPC, kompakten Box-PCs mit Intel-x6000-Prozessoren und branchenführenden Erweiterungsmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

  • Langfristig verfügbare Atom®-Prozessoren der x6000-Serie-Generation (Elkhart Lake)
  • Sechs feste und ein konfigurierbarer Artikel
  • Flexible Erweiterungsoptionen für den zweiten COM-Port, Wireless LAN, Ethernet-Erweiterung und 4G / LTE-Mobilfunkverbindung
  • Bereit für Windows 11

Ihre Vorteile

  • Moderne Hardware-Plattform, die in Leistung und Speicherplatz skalierbar ist
  • Skalierbare, hochmoderne Elkhart-Lake-Prozessortechnologie zur Bereitstellung der optimalen Systemleistung in einem kompakten Paket
  • Gleiche Haptik und mechanischen Eigenschaften wie der xP 6000-HMIs
  • Beste Konnektivitätsoptionen, um die Kommunikation verschiedener Netzwerke und Peripheriegeräte gleichzeitig zu ermöglichen

Weitere Informationen
Unsere HMIs und IPCs im Detail

Weitere Details wie technische Daten oder Informationen zu unserem Human-Machine-Interface- und Industrie-PC-Portfolio, können Sie im E-Paper einsehen.

E-Paper jetzt downloaden
Mann arbeitet mit HMIs und IPCs