BL RACKMOUNT 2U - Rack-PC
2400063

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

19-Zoll-2U-PC für die Baugruppenträger-Montage mit Intel® Core™ i3-9100TE oder Intel Core™ i7-9700TE 2,40 GHz-Prozessor und bis zu 32 GB RAM. Massenspeicheroptionen für bis zu 8 TB. PCI- und PCIe-Erweiterungssteckplätze zu Erweiterungszwecken.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Für das 19-Zoll-Rackformat konzipiert
2 austauschbare Laufwerkplätze für Datenspeicher
Schutz aller vorderseitigen Komponenten durch verschließbare Tür
Einfache Wartung mit austauschbarem Luftfilter (Hot-Swap-fähig)
RAID-Unterstützung
TPM-2.0-Unterstützung