Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und Intel®-Prozessor der 11. Generation. Das System kann mit bis zu 64 GB RAM konfiguriert werden. Es unterstützt bis zu zwei M.2 2280 SSDs mit einer Konfiguration von jeweils 960 GB. Vielfältige konfigurierbare I/O-Optionen einschließlich WLAN und einem optionalen PCIe-Erweiterungsteckplatz.
Box-PCs
Unsere kompakten Box-PCs sind für eine Vielzahl an Automatisierungsaufgaben konzipiert, von einfacher Datenerfassung bis hin zu komplexen IoT- und Edge-Anwendungen. Profitieren Sie durch Tragschienen- oder Wandmontage von einer besonders robusten und platzsparenden Bauweise. Dabei bieten unsere Embedded-PCs aufgrund ihrer skalierbaren Leistung sowie durch ihre vielen Schnittstellen für praktisch jede Branche und jeden Anwendungsfall eine passende IPC-Lösung.
Kompakter, lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und effizientem, langfristig verfügbarem Intel Atom® x6413E-Prozessor, 16 GB LPDDR4 RAM und 240 GB NVMe SSD-Speicher onboard.
Besonders kompakter, lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und Intel Atom® x6000-Prozessor sowie branchenführenden Anschlussmöglichkeiten.
Das System bietet eine Auswahl an Prozessoren und ist mit DDR4-RAM und integriertem NVMe-Solid-State-Speicher vorkonfiguriert. Der VL3 UPC kann mit zusätzlichem M.2-SSD-Speicher und einer Vielzahl von I/O-Optionen konfiguriert werden, darunter WLAN, serielle Kommunikationsschnittstellen, zusätzliche Ethernet-Ports und 4G/LTE.
Das WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH-Kit aktualisiert einen Phoenix Contact-Industrie-PC (IPC) von Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 oder Windows 10 IoT 2021 LTSC auf das Betriebssystem Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Es kann nur ein Phoenix Contact-IPC aktualisiert werden, der mit einem Windows-Betriebssystem verkauft und konfiguriert wurde. Unterstützte IPC-Plattformen sind: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)
Kompakter, lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und effizientem, langfristig verfügbarem Intel Atom® x6211E-Prozessor mit 2 GB LPDDR4 RAM und 30 GB NVMe SSD-Speicher onboard.
Kompakter, lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und effizientem, langfristig verfügbarem Intel Atom® x6211E-Prozessor mit 8 GB LPDDR4 RAM und 60 GB NVMe SSD-Speicher onboard.
Das WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value-Kit aktualisiert einen Phoenix Contact-Industrie-PC (IPC) von Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 oder Windows 10 IoT 2021 LTSC auf das Betriebssystem Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Es kann nur ein Phoenix Contact-IPC aktualisiert werden, der mit einem Windows-Betriebssystem verkauft und konfiguriert wurde. Unterstützte IPC-Plattformen sind: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Das WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY-Kit aktualisiert einen Phoenix Contact-Industrie-PC (IPC) von Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 oder Windows 10 IoT 2021 LTSC auf das Betriebssystem Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Es kann nur ein Phoenix Contact-IPC aktualisiert werden, der mit einem Windows-Betriebssystem verkauft und konfiguriert wurde. Unterstützte IPC-Plattformen sind: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)
Kompakter, lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und effizientem, langfristig verfügbarem Intel Atom® x6413E-Prozessor, 16 GB LPDDR4 RAM und 120 GB NVMe SSD-Speicher onboard.
Die Vorteile unserer Box-PCs
- Hohe Systemverfügbarkeit im kompakten Design durch industrietauglichen, lüfterlosen Aufbau und Verzicht auf bewegliche Teile
- Vielseitiger Einsatz dank verschiedener Montageoptionen, z. B. auf der Tragschiene
- Prozessorleistung passend zum Einsatz dank leistungsstarken und energieeffizienten Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- oder Core™ i-Prozessoren der neuesten Generation
- Flexibel erweiterbar durch optionale Erweiterungskarten und PCIe-Slots
- Secure-Hardware-Option mittels TPM 2.0