VL3 UPC
-
Box-PC
1459506
Besonders kompakter, lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und Intel Atom® x6000-Prozessor sowie branchenführenden Anschlussmöglichkeiten.
Das System bietet eine Auswahl an Prozessoren und ist mit DDR4-RAM und integriertem NVMe-Solid-State-Speicher vorkonfiguriert. Der VL3 UPC kann mit zusätzlichem M.2-SSD-Speicher und einer Vielzahl von I/O-Optionen konfiguriert werden, darunter WLAN, serielle Kommunikationsschnittstellen, zusätzliche Ethernet-Ports und 4G/LTE.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Box-PC |
| Gewicht | 0,7 kg (ohne Erweiterung) |
| 0,96 kg (mit Erweiterungsoptionen) | |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Atom® x6413E, Anzahl der Kerne: 4 x 1,5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E, Anzahl der Kerne: 2 x 1,3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Verschlüsselungstechnik nicht chinesisch) |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Arbeitsspeicher | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Datenspeicher | 30 GB, 3D TLC (onboard) |
| 60 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 120 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, 3D TLC (onboard) | |
| Kühlung | passiv |
| RAID-System | ohne RAID-System |
| Display | |
| MTBF | 58969 Stunden bei 60 °C |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC 20 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Stromaufnahme maximal | 2,08 A (24 V DC) |
| Stromaufnahme typisch | 0,82 A (Max. Systemkonfiguration bei 24 V DC) |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Leistungsversorgung | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Schnittstellen | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Optionale Schnittstellen | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| 1 x M.2 2280, Key M für SATA 3 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1 x Micro-SIM | |
| Monitorausgang | 1x DP++ 1.4 |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® i225-IT |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Basissystem) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System mit 4G/LTE-Modem-Option) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System mit 2 x Ethernet-Option) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System mit Speichererweiterungsoption) | |
| Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
| schwarz (RAL 9005) | |
| Material Gehäuse | Aluminium / Stahlblech DC01 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP30 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (Höhe 0 m ... 2000 m, bei einem Luftstrom von 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Höhe 2001 m ... 3000 m, bei einem Luftstrom von 0,5 m/s) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | 3000 m (über dem Meeresspiegel) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 15g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 1459506 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DQ |
| Produktschlüssel | DRBAAA |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 548 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 700 g |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
SI-RND-U1A - Datenschnittstelle 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindungskabel 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Abdeckung 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Montagekit 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Speicher 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Speicher 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualisierungs-Software 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Leiterplattenstecker 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Leiterplatten-Steckverbinder 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC-Wandler 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC-Wandler 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Softwarepaket 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - Speicher 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - Speicher 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1561300
-
UTA 107/30 - Montageadapter 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batterie 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - Antenne 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - Antenne 1698499
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien