VL3 BPC - Box-PC
1376797

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und Intel®-Prozessor der 11. Generation. Das System kann mit bis zu 64 GB RAM konfiguriert werden. Es unterstützt bis zu zwei M.2 2280 SSDs mit einer Konfiguration von jeweils 960 GB. Vielfältige konfigurierbare I/O-Optionen einschließlich WLAN und einem optionalen PCIe-Erweiterungsteckplatz.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Intel® Core™- oder Celeron®-Prozessor der 11. Generation
Zwei DP++-Ports
Unterstützt TPM 2.0 und Intel® AMT
I/O-Erweiterungsoptionen, einschließlich PCIe x4
Optionales WLAN
Unterstützt zwei M.2-SSDs
Mehrere Montageoptionen, einschließlich Tragschiene, Wand- und Buchmontage