VL3 FPM 215 - Monitor
1580715

Der VL3 FPM 215 ist ein Touch-Flachbildschirm für industrielle Anwendungen mit 21,5 Zoll, 1920 x 1080, Schutzart IP66 und Optik und Maßangaben des WP 6.../TP 6... und VL3 PPC.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

21,5"-Display
DisplayPort-, VGA- und HDMI-Eingänge
2 x USB-Ports für Tastatur und Maus
Umgebungstemperatur im Betrieb von -20 °C ... 60 °C